AQ, DN 125, 40 KPa - 400 KPa, 5.29 m³/h - 68.15 m³/h
003Z3771
AQ DN 125, Durchflussbegrenzer
003Z3771
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Beschreibung | AQ DN 125, Durchflussbegrenzer |
| China RoHS-Konformität | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differenzdruck am Ventil, [max.] [kPa] | 400 KPa |
| Differenzdruck am Ventil, [min.] [kPa] | 40 KPa |
| Druckstufe | PN 25 |
| Durchfluss, [max.] [m³/h] | 68.15 m³/h |
| Durchfluss, [min.] [m³/h] | 5.29 m³/h |
| Durchflussrichtung | Durch Pfeil auf Ventilgehäuse angezeigt |
| Enthält Akkus | No |
| EU-RoHS-Konformität | Out of scope |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Gewicht [kg] | 11.400 kg |
| Höhe [mm] | 193 mm |
| Höhe mit Prüfnippeln [mm] | 223 mm |
| Länge [m] | 220.00 m |
| Material Description | AQ DN125 dPv 40-400kPa Flow 5,29-68,15 m |
| Medientemperatur [°C] [max.] | 120 °C |
| Medientemperatur [°C] [min.] | -10 °C |
| Product line | 28 |
| Produktgruppe | Andere Ventile |
| Produkttyp | AQ |
| Ventilgröße | DN 125 |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 22.3 Kilogramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Nettogewicht | 22.3 Kilogramm |