Danfoss logo
AQ 003Z3758

AQ, DN 125, 21 KPa - 210 KPa, 3.96 m³/h - 108.97 m³/h

003Z3769

AQ DN 125, Durchflussbegrenzer

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
BeschreibungAQ DN 125, Durchflussbegrenzer
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenzdruck am Ventil, [max.] [kPa]210 KPa
Differenzdruck am Ventil, [min.] [kPa]21 KPa
DruckstufePN 25
Durchfluss, [max.] [m³/h]108.97 m³/h
Durchfluss, [min.] [m³/h]3.96 m³/h
DurchflussrichtungDurch Pfeil auf Ventilgehäuse angezeigt
Enthält AkkusNo
EU-RoHS-KonformitätOut of scope
Eigenschaften
Wert
Gewicht [kg]11.400 kg
Höhe [mm]193 mm
Höhe mit Prüfnippeln [mm]223 mm
Länge [m]220.00 m
Material DescriptionAQ DN125 dPv 21-210kPa Flow 3,96-108,97
Medientemperatur [°C] [max.]120 °C
Medientemperatur [°C] [min.]-10 °C
Product line28
ProduktgruppeAndere Ventile
ProdukttypAQ
VentilgrößeDN 125

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht18 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Nettogewicht12.8 Kilogramm