Danfoss logo
AQ 003Z3758

AQ, DN 100, 40 KPa - 400 KPa, 5.29 m³/h - 45.43 m³/h

003Z3768

AQ DN 100, Durchflussbegrenzer

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
BeschreibungAQ DN 100, Durchflussbegrenzer
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenzdruck am Ventil, [max.] [kPa]400 KPa
Differenzdruck am Ventil, [min.] [kPa]40 KPa
DruckstufePN 25
Durchfluss, [max.] [m³/h]45.43 m³/h
Durchfluss, [min.] [m³/h]5.29 m³/h
DurchflussrichtungDurch Pfeil auf Ventilgehäuse angezeigt
Enthält AkkusNo
EU-RoHS-KonformitätOut of scope
Eigenschaften
Wert
Gewicht [kg]9.700 kg
Höhe [mm]167 mm
Höhe mit Prüfnippeln [mm]197 mm
Länge [m]220.00 m
Material DescriptionAQ DN100 dPv 40-400kPa Flow 5,29-45,43 m
Medientemperatur [°C] [max.]120 °C
Medientemperatur [°C] [min.]-10 °C
Product line28
ProduktgruppeAndere Ventile
ProdukttypAQ
VentilgrößeDN 100

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht13 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Nettogewicht9.8 Kilogramm