Danfoss logo
AQ 003Z3758

AQ, DN 50, 40 KPa - 400 KPa, 5.29 m³/h - 22.72 m³/h

003Z3761

AQ DN 50, Durchflussbegrenzer

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
BeschreibungAQ DN 50, Durchflussbegrenzer
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenzdruck am Ventil, [max.] [kPa]400 KPa
Differenzdruck am Ventil, [min.] [kPa]40 KPa
DruckstufePN 25
Durchfluss, [max.] [m³/h]22.72 m³/h
Durchfluss, [min.] [m³/h]5.29 m³/h
DurchflussrichtungDurch Pfeil auf Ventilgehäuse angezeigt
Enthält AkkusNo
EU-RoHS-KonformitätOut of scope
Eigenschaften
Wert
Gewicht [kg]3.700 kg
Höhe [mm]106 mm
Höhe mit Prüfnippeln [mm]131 mm
Länge [m]188.00 m
Material DescriptionAQ DN50 dPv 40-400kPa Flow 5,29-22,72 m3
Medientemperatur [°C] [max.]120 °C
Medientemperatur [°C] [min.]-10 °C
Product line28
ProduktgruppeAndere Ventile
ProdukttypAQ
VentilgrößeDN 50

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht6.5 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Nettogewicht3.9 Kilogramm