AQ, DN 50, 21 KPa - 210 KPa, 3.96 m³/h - 36.32 m³/h
003Z3760
AQ DN 50, Durchflussbegrenzer
003Z3760
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Beschreibung | AQ DN 50, Durchflussbegrenzer |
| China RoHS-Konformität | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differenzdruck am Ventil, [max.] [kPa] | 210 KPa |
| Differenzdruck am Ventil, [min.] [kPa] | 21 KPa |
| Druckstufe | PN 25 |
| Durchfluss, [max.] [m³/h] | 36.32 m³/h |
| Durchfluss, [min.] [m³/h] | 3.96 m³/h |
| Durchflussrichtung | Durch Pfeil auf Ventilgehäuse angezeigt |
| Enthält Akkus | No |
| EU-RoHS-Konformität | Out of scope |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Gewicht [kg] | 3.700 kg |
| Höhe [mm] | 106 mm |
| Höhe mit Prüfnippeln [mm] | 131 mm |
| Länge [m] | 188.00 m |
| Material Description | AQ DN50 dPv 21-210kPa Flow 3,96-36,32 m3 |
| Medientemperatur [°C] [max.] | 120 °C |
| Medientemperatur [°C] [min.] | -10 °C |
| Product line | 28 |
| Produktgruppe | Andere Ventile |
| Produkttyp | AQ |
| Ventilgröße | DN 50 |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 4.2 Kilogramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Nettogewicht | 4.2 Kilogramm |