AQ, DN 40, 40 KPa - 400 KPa, 1.37 m³/h - 6.66 m³/h
003Z3759
AQ DN 40, Durchflussbegrenzer
003Z3759
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Beschreibung | AQ DN 40, Durchflussbegrenzer |
| China RoHS-Konformität | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differenzdruck am Ventil, [max.] [kPa] | 400 KPa |
| Differenzdruck am Ventil, [min.] [kPa] | 40 KPa |
| Druckstufe | PN 25 |
| Durchfluss, [max.] [m³/h] | 6.66 m³/h |
| Durchfluss, [min.] [m³/h] | 1.37 m³/h |
| Durchflussrichtung | Durch Pfeil auf Ventilgehäuse angezeigt |
| Enthält Akkus | No |
| EU-RoHS-Konformität | Out of scope |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Gewicht [kg] | 1.500 kg |
| Höhe [mm] | 108 mm |
| Länge [m] | 158.00 m |
| Material Description | AQ DN40 dPv 40-400kPa Flow 1,37-6,66 m3/ |
| Medientemperatur [°C] [max.] | 120 °C |
| Medientemperatur [°C] [min.] | -10 °C |
| Product line | 28 |
| Produktgruppe | Andere Ventile |
| Produkttyp | AQ |
| Ventilgröße | DN 40 |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 3.5 Kilogramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Nettogewicht | 1.43 Kilogramm |