MTCV, Ausführung: A, DN 20
003Z0551
MTCV DN 20, NL, AusführungA, multifunktionales thermostatisches Zirkulationsventil
003Z0551
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anschlusstypen | Innengewinde ISO 7/1Rp ½ |
| Ausführung | A |
| Beschreibung | MTCV DN 20, NL, AusführungA, multifunktionales thermostatisches Zirkulationsventil |
| China RoHS-Konformität | Out of scope |
| Desinfektionsfunktion | Nein |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differenzdruck am Ventil, [max.] [kPa] | 100 KPa |
| Druckstufe | PN 10 |
| Enthält Akkus | No |
| EU-RoHS-Konformität | Out of scope |
| Kvs-Werte [m³/h] | 1.80 m³/h |
| Material Description | MTCV NL VERSION DN20 |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Medientemperatur [°C] [max.] | 100 °C |
| Product line | 28 |
| Produktgruppe | Warmwasser-Abgleich |
| Produkttyp | MTCV |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperatureinstellbereich [°C] [max.] | 65 °C |
| Temperatureinstellbereich [°C] [min.] | 45 °C |
| Ventilgröße | DN 20 |
| Werkseinstellung [°C] | 50 °C |
| Werkstoff Ventilgehäuse | Rg5 |
| Zulassungstyp | KIWA |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.608 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.608 Kilogramm |
| Volume | 0.535 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421547250 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |