Danfoss logo
MTCV-A 003Z1023

MTCV, Ausführung: A, DN 15

003Z0535

MTCV DN 15, AusführungA, Nachrüstung, multifunktionales thermostatisches Zirkulationsventil

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnschlusstypenInnengewinde ISO 7/1Rp ½
AusführungA
BeschreibungMTCV DN 15, AusführungA, Nachrüstung, multifunktionales thermostatisches Zirkulationsventil
China RoHS-KonformitätOut of scope
DesinfektionsfunktionNein
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenzdruck am Ventil, [max.] [kPa]100 KPa
DruckstufePN 10
Enthält AkkusNo
EU-RoHS-KonformitätOut of scope
Kvs-Werte [m³/h]1.50 m³/h
Material DescriptionMTCV A VERSION DN15 Rg5, retrofit
Eigenschaften
Wert
Medientemperatur [°C] [max.]100 °C
Product line28
ProduktgruppeWarmwasser-Abgleich
ProdukttypMTCV
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatureinstellbereich [°C] [max.]60 °C
Temperatureinstellbereich [°C] [min.]35 °C
VentilgrößeDN 15
Werkseinstellung [°C]50 °C
Werkstoff VentilgehäuseRg5
ZulassungstypN/A

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.584 Kilogramm
Nettogewicht0.584 Kilogramm
Volume0.535 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5710104011455
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm