Danfoss logo
ASV-M 003L7702

CDT, DN 50, Außengewinde

003Z7702

CDT DN 50, Innengewinde, Absperrventil
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.

Wenn Sie nach einem ähnlichen Produkt suchen, können Sie sich andere Optionen innerhalb desselben Produkttyps ansehen, indem Sie die Seite Produkttyp besuchen.: Partnerventile

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AbsperrfunktionJa
AnschlusstypenAußengewinde
BeschreibungCDT DN 50, Innengewinde, Absperrventil
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenzdruck am Ventil, [max.] [kPa]150 KPa
DruckstufePN 16
EinbaulageVorlaufleitung
EinstellskalaNein
EntleerungsfunktionNein
Kvs-Werte [m³/h]16.00 m³/h
Eigenschaften
Wert
Material DescriptionCDT Lockshield valve DN 50
Medientemperatur [°C] [max.]120 °C
Medientemperatur [°C] [min.]-20 °C
Product line28
ProduktgruppeAutomatischer Abgleich
ProdukttypCDT
VentilgrößeDN 50
VolumenstrombegrenzerJa
Werkstoff VentilgehäuseMessing

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht1.945 Kilogramm
Nettogewicht1.945 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Volume2.466 Liter
EAN/UPC5710104095608