CNT, DN 15, Innengewinde
003Z7641
CNT DN 15, Innengewinde, Einstellventil
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.
Wenn Sie nach einem ähnlichen Produkt suchen, können Sie sich andere Optionen innerhalb desselben Produkttyps ansehen, indem Sie die Seite Produkttyp besuchen.: Partnerventile
003Z7641
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Absperrfunktion | Ja |
| Anschlusstypen | Innengewinde |
| Beschreibung | CNT DN 15, Innengewinde, Einstellventil |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differenzdruck am Ventil, [max.] [kPa] | 150 KPa |
| Druckstufe | PN 16 |
| Einbaulage | Vorlaufleitung |
| Einstellskala | Ja |
| Enthält Akkus | No |
| Entleerungsfunktion | Nein |
| Kvs-Werte [m³/h] | 160.00 m³/h |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Material Description | CNT DN 15 int. thread |
| Medientemperatur [°C] [max.] | 120 °C |
| Medientemperatur [°C] [min.] | -20 °C |
| Product line | 28 |
| Produktgruppe | Automatischer Abgleich |
| Produkttyp | CNT |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Ventilgröße | DN 15 |
| Volumenstrombegrenzer | Ja |
| Werkstoff Ventilgehäuse | Messing |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.34 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.34 Kilogramm |
| Volume | 1.756 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104095509 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |