CDT, DN 32, Innengewinde
003Z7694
CDT DN 32, Innengewinde, Absperrventil
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.
Wenn Sie nach einem ähnlichen Produkt suchen, können Sie sich andere Optionen innerhalb desselben Produkttyps ansehen, indem Sie die Seite Produkttyp besuchen.: Partnerventile
003Z7694
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Absperrfunktion | Ja |
| Anschlusstypen | Innengewinde |
| Beschreibung | CDT DN 32, Innengewinde, Absperrventil |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differenzdruck am Ventil, [max.] [kPa] | 150 KPa |
| Druckstufe | PN 16 |
| Einbaulage | Vorlaufleitung |
| Einstellskala | Nein |
| Entleerungsfunktion | Nein |
| Kvs-Werte [m³/h] | 6.30 m³/h |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Material Description | CDT DN 32 int. thread |
| Medientemperatur [°C] [max.] | 120 °C |
| Medientemperatur [°C] [min.] | -20 °C |
| Product line | 28 |
| Produktgruppe | Automatischer Abgleich |
| Produkttyp | CDT |
| Ventilgröße | DN 32 |
| Volumenstrombegrenzer | Ja |
| Werkstoff Ventilgehäuse | Messing |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1.336 Kilogramm |
| Nettogewicht | 1.336 Kilogramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Volume | 8.573 Liter |
| EAN/UPC | 5710104095585 |