Danfoss logo
ASV-M 003L7682

ASV-M, DN 25, Innengewinde

003L7683

ASV-M DN 25, Innengewinde, Absperrventil

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AbsperrfunktionJa
AnschlusstypenInnengewinde
BeschreibungASV-M DN 25, Innengewinde, Absperrventil
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenzdruck am Ventil, [max.] [kPa]150 KPa
DruckstufePN 16
EinbaulageVorlaufleitung
EinstellskalaNein
Enthält AkkusNo
EntleerungsfunktionNein
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(c)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
Eigenschaften
Wert
Kvs-Werte [m³/h]4.00 m³/h
Material DescriptionASV-M DN 25 INT. THR.
Medientemperatur [°C] [max.]120 °C
Medientemperatur [°C] [min.]-20 °C
Product line28
ProduktgruppeAutomatischer Abgleich
ProdukttypASV-M
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr.4567dfbb-3fcc-4ed0-933d-1de3340929b3
SCIP-Dossier Produktname"ASV-I/M"
VentilgrößeDN 25
VolumenstrombegrenzerJa
Werkstoff VentilgehäuseMessing

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.86 Kilogramm
Nettogewicht0.84 Kilogramm
Volume5.421 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702421528037
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm