ASV-BD PURE, DN 25, Innengewinde
003Z4943
ASV‑BD, DN 25, Innengewinde
003Z4943
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Absperrfunktion | Ja |
| Anschlusstypen | Innengewinde |
| Beschreibung | ASV‑BD, DN 25, Innengewinde |
| China RoHS-Konformität | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differenzdruck am Ventil, [min.] [kPa] | 10 KPa |
| Druckstufe | PN 20 |
| Einbaulage | Vorlaufleitung |
| Einstellskala | Ja |
| Enthält Akkus | No |
| Entleerungsfunktion | Optional als Zubehör |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | No |
| EU-RoHS-Konformität | Yes |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Kvs-Werte [m³/h] | 9.50 m³/h |
| Lead content | less than 0,1% |
| Material Description | ASV-BD PURE DN25 G1" |
| Medientemperatur [°C] [max.] | 120 °C |
| Medientemperatur [°C] [min.] | -20 °C |
| Product line | 28 |
| Produktgruppe | Automatischer Abgleich |
| Produkttyp | ASV-BD PURE |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
| RoHS-konform | Out of scope |
| Ventilgröße | DN 25 |
| Volumenstrombegrenzer | Ja |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1.042 Kilogramm |
| Nettogewicht | 1.026 Kilogramm |
| Volume | 2.261 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162508770 |
| Proposition 65 | No significant risk |