ASV-BD, DN 32, Innengewinde
003Z4044
ASV-BD DN 32, Innengewinde, Absperrventil
003Z4044
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Absperrfunktion | Ja |
| Anschlusstypen | Innengewinde |
| Beschreibung | ASV-BD DN 32, Innengewinde, Absperrventil |
| China RoHS-Konformität | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differenzdruck am Ventil, [min.] [kPa] | 10 KPa |
| Druckstufe | PN 20 |
| Einbaulage | Vorlaufleitung |
| Einstellskala | Ja |
| Enthält Akkus | No |
| Entleerungsfunktion | Optional als Zubehör |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | 6(c) |
| EU-RoHS-Konformität | Yes with exemptions |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Kvs-Werte [m³/h] | 18.00 m³/h |
| Material Description | ASV-BD DN32 PN20 kvs=18,0 G1 1/4" Rp |
| Medientemperatur [°C] [max.] | 120 °C |
| Medientemperatur [°C] [min.] | -20 °C |
| Product line | 28 |
| Produktgruppe | Automatischer Abgleich |
| Produkttyp | ASV-BD |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-Dossier Nr. | 714d857a-c2dc-49c1-8985-18c8bb0d1890 |
| SCIP-Dossier Produktname | "ASV-BD" |
| Ventilgröße | DN 32 |
| Volumenstrombegrenzer | Ja |
| Werkstoff Ventilgehäuse | DZR-Messing |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1.78 Kilogramm |
| Nettogewicht | 1.776 Kilogramm |
| Volume | 3.375 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420114682 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |