Set (V) aus ASV‑PV, 5‑25 kPa und ASV‑BD, DN 20
003Z5696
Set (V) aus ASV‑PV, 5‑25 kPa und ASV‑BD, DN 20
003Z5696
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Beschreibung | Set (V) aus ASV‑PV, 5‑25 kPa und ASV‑BD, DN 20 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Enthält Akkus | No |
| Material Description | 003Z5696 ASV-PV+ASV-BD DN20 5-25 kPa |
| Product line | 28 |
| Produktgruppe | Automatischer Abgleich |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Produkttyp | ASV-PV set |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-Dossier Nr. | ee3f8468-0ce5-44ce-b4d1-856adeaa8d2c |
| SCIP-Dossier Produktname | "SET ASV-PV ASV-BD DN 15 - 50 2" |
| Ventilgröße | DN 20 |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1.202 Kilogramm |
| Nettogewicht | 1.147 Kilogramm |
| Volume | 0.001 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424614706 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |