Danfoss logo
ASV-PV DN 50 -100 (3. Generation)-product-category

ASV-PV DN 50 -100 (3. Generation)

Automatische Strangventile ASV kommen für den dynamischen hydraulischen Abgleich in Heizungs- und Kühlungsanlagen zum Einsatz. Eine der größten Herausforderungen in Heizungsund Kühlungsanlagen ist das Fehlen eines ordnungsgemäßen hydraulischen Abgleichs, dessen Ursache der Differenzdruck ist, der sich in der Anlage ständig und unvorhersehbar ändert. Das führt häufig zu Beschwerden über mangelnden Temperaturkomfort, Fließgeräusche und hohe Energiekosten. Automatische Strangventile ASV sorgen zu jeder Zeit für einen optimalen Differenzdruck für Regelventile sowie den richtigen Volumenstrom in den einzelnen Strängen. Die ASV stellen sowohl bei Volllast als auch bei Teillast automatisch einen optimalen hydraulischen Abgleich im System sicher. Dieser Abgleich wird nicht gestört.

Features and benefits

  • Durchflussbegrenzung
  • Keine Durchflussgeräusche
  • Es ist keine Abgleichmethode erforderlich
  • Regelventil-Autorität
  • Abgleich von Zonen