ASV-PV 4G, DN 32, 5 kPa - 25 kPa, Innengewinde, Mit Isolierung
003Z5604
ASV-PV DN 32, 5-25 kPa, Innengewinde, mit Isolierung, automatisches Ausgleichsventil
003Z5604
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Absperrfunktion | Ja |
| Anschlusstypen | Innengewinde |
| Beschreibung | ASV-PV DN 32, 5-25 kPa, Innengewinde, mit Isolierung, automatisches Ausgleichsventil |
| China RoHS-Konformität | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differenzdruck am Ventil, [max.] [kPa] | 250 KPa |
| Differenzdruckeinstellung, [max.] [kPa] | 25 KPa |
| Differenzdruckeinstellung, [min.] [kPa] | 5 KPa |
| Druckstufe | PN 16 |
| Einbaulage | Rücklaufleitung |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | 6(c) |
| EU-RoHS-Konformität | Yes with exemptions |
| Isolierung | Mit Isolierung |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Kvs-Werte [m³/h] | 6.30 m³/h |
| Material Description | ASV-PV DN32 5-25 KPA kvs=6,3 RL |
| Medientemperatur [°C] [max.] | 120 °C |
| Medientemperatur [°C] [min.] | 0 °C |
| Product line | 28 |
| Produktgruppe | Automatischer Abgleich |
| Produkttyp | ASV-PV 4G |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-Dossier Nr. | 4f955b0e-1f38-4945-8238-1c1c60373eeb |
| SCIP-Dossier Produktname | "ASV-PV DN 15 - 50" |
| Steuerleitung, Länge [m] | 1.5 m |
| Ventilgröße | DN 32 |
| Werkseinstellung [kPa] | 10 KPa |
| Werkstoff Ventilgehäuse | Messing |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 2.832 Kilogramm |
| Nettogewicht | 2.603 Kilogramm |
| Volume | 6.194 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104081632 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |