Danfoss logo
087N9518MP

UK, Reglerpackungen

087N9518MP

UNTIMED-TPOneM-HP22(2)-TPOneRF+RX-1S-WB
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.

Wenn Sie nach einem ähnlichen Produkt suchen, können Sie sich andere Optionen innerhalb desselben Produkttyps ansehen, indem Sie die Seite Produkttyp besuchen.: Control packs

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
1Gewicht Primärbatterie Kg0.001
1Primärbatterie SUM Gewicht Kg0.001
2Gewicht Sekundärbatterie Kg0.022
2SUM-Gewicht Sekundärbatterie Kg0.044
Anz.Batterien1
Batterietyp oder NameCoin battery Manganese Lithium (CR1220)Alkaline AA (LR6/ZR6)
BeschreibungUNTIMED-TPOneM-HP22(2)-TPOneRF+RX-1S-WB
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
EEE-Klasse5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Enthält AkkusYes
Gewicht pro Batterie1 g
Im Geltungsbereich der WEEEYes
Eigenschaften
Wert
Material DescriptionUNTIMED-TPOneM-HP22(2)-TPOneRF+RX-1S-WB
Product line03
ProduktgruppeUK, Reglerpackungen
ProdukttypSonstige Packungen
RaumthermostattypTPOneM + TPOneRF
ReceiverRX1-S
Sekundär-Akku Anzahl Akkus2
Sekundärbatterie Gewicht pro Batterie23 g
Sekundärbatterie Typ oder NameAlkaline AA
Spannung der Sekundärbatterie1.5 V
VerteilerdoseWC4B
ZeitregelungstypOHNE ZEITZÄHLUNG

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht2.95 Kilogramm
Nettogewicht2.95 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Volume8.348 Liter
EAN/UPC5714279436075