UK, Reglerpackungen
087N8500LD
FP715-RET2000B-RF + RX-1S Combi pack
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.
Wenn Sie nach einem ähnlichen Produkt suchen, können Sie sich andere Optionen innerhalb desselben Produkttyps ansehen, indem Sie die Seite Produkttyp besuchen.: Control packs
087N8500LD
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| 1Gewicht Primärbatterie Kg | 0.003 |
| 1Primärbatterie SUM Gewicht Kg | 0.003 |
| 2Gewicht Sekundärbatterie Kg | 0.023 |
| 2SUM-Gewicht Sekundärbatterie Kg | 0.046 |
| Anz.Batterien | 1 |
| Batterietyp oder Name | Lithium Manganese dioxide (CR2354) |
| Beschreibung | FP715-RET2000B-RF + RX-1S Combi pack |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE-Klasse | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Enthält Akkus | Yes |
| Gewicht pro Batterie | 3 g |
| Im Geltungsbereich der WEEE | Yes |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Material Description | FP715-RET2000B-RF + RX-1S Combi pack |
| Media | N |
| Product line | 03 |
| Produktgruppe | UK, Reglerpackungen |
| Produkttyp | Sonstige Packungen |
| Raumthermostattyp | RET2000BRF |
| Receiver | RX1S |
| Sekundär-Akku Anzahl Akkus | 2 |
| Sekundärbatterie Gewicht pro Batterie | 23 g |
| Sekundärbatterie Typ oder Name | Alkaline AA |
| Spannung der Sekundärbatterie | 1.5 V |
| Zeitregelungstyp | FP715 |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.752 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.752 Kilogramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Volume | 1.249 Kubikdezimeter |
| EAN/UPC | 5013567423026 |