Danfoss logo
UNTIMED-HP22-TP5000M-WB

UK, Reglerpackungen

087N6520H4

UNTIMED-HP22(2)-TP5000(2)-WB
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.

Wenn Sie nach einem ähnlichen Produkt suchen, können Sie sich andere Optionen innerhalb desselben Produkttyps ansehen, indem Sie die Seite Produkttyp besuchen.: Control packs

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
1Gewicht Primärbatterie Kg0.003
1Primärbatterie SUM Gewicht Kg0.006
2Gewicht Sekundärbatterie Kg0.023
2SUM-Gewicht Sekundärbatterie Kg0.092
Anz.Batterien2
Batterietyp oder NameLithium Manganese dioxide (CR2354)
BeschreibungUNTIMED-HP22(2)-TP5000(2)-WB
DG Indicator ProfileContains Alkaline Battries
EEE-Klasse5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Enthält AkkusYes
Gewicht pro Batterie3 g
Im Geltungsbereich der WEEEYes
Eigenschaften
Wert
Material DescriptionUNTIMED-HP22(2)-TP5000(2)-WB
Motor-Zonenventil2 x HP22
Product line03
ProduktgruppeUK, Reglerpackungen
ProdukttypSonstige Packungen
RaumthermostattypTP5000
Sekundär-Akku Anzahl Akkus4
Sekundärbatterie Gewicht pro Batterie23 g
Sekundärbatterie Typ oder NameAlkaline AA
Spannung der Sekundärbatterie1.5 V
VerteilerdoseWC4B
ZeitregelungstypOHNE ZEITZÄHLUNG

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht2.742 Kilogramm
Nettogewicht2.389 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Volume7.781 Liter
EAN/UPC5013567420025