Danfoss logo
087N650040+WB

UK, Reglerpackungen

087N650052

FP715-HP22-RMT-WB
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.

Wenn Sie nach einem ähnlichen Produkt suchen, können Sie sich andere Optionen innerhalb desselben Produkttyps ansehen, indem Sie die Seite Produkttyp besuchen.: Control packs

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
1Gewicht Primärbatterie Kg0.006
1Primärbatterie SUM Gewicht Kg0.006
Anz.Batterien1
Batterietyp oder NameLithium Manganese dioxide (CR2354)
BeschreibungFP715-HP22-RMT-WB
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-Klasse5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Enthält AkkusYes
Gewicht pro Batterie3 g
Im Geltungsbereich der WEEEYes
Eigenschaften
Wert
Material DescriptionFP715-HP22-RMT-WB
MediaN
Motor-ZonenventilHP22
Product line03
ProduktgruppeUK, Reglerpackungen
ProdukttypSonstige Packungen
RaumthermostattypRMT230
VerteilerdoseWC4B
ZeitregelungstypFP715

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht1.755 Kilogramm
Nettogewicht1.569 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Volume7.664 Liter
EAN/UPC5013567992423