UK, Reglerpackungen
087N6309
UNTIMED-HP22(2)-TP5001B(2)-WB
087N6309
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| 1Gewicht Primärbatterie Kg | 0.022 kg |
| 1Primärbatterie SUM Gewicht Kg | 0.044 kg |
| Anz.Batterien | 2 |
| Batterietyp oder Name | Alkaline AA (LR6/ZR6) |
| Beschreibung | UNTIMED-HP22(2)-TP5001B(2)-WB |
| China RoHS-Konformität | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Contains Alkaline Battries |
| EEE-Klasse | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Enthält Akkus | Yes |
| Im Geltungsbereich der WEEE | Yes |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Material Description | UNTIMED-HP22(2)-TP5001B(2)-WB |
| Motor-Zonenventil | 2 x HP22 |
| Product line | 03 |
| Produktgruppe | UK, Reglerpackungen |
| Produkttyp | Sonstige Packungen |
| Raumthermostattyp | 2 x TP5001B |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Verteilerdose | WC4B |
| Zeitregelungstyp | OHNE ZEITZÄHLUNG |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 2.69 Kilogramm |
| Nettogewicht | 2.69 Kilogramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Volume | 7.373 Liter |
| EAN/UPC | 5714279393422 |