Danfoss logo
087N6308_TS710_TP5001B

UK, Reglerpackungen

087N6308

TS710-HP22(2)-TP5001B(2)-WB

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
1Gewicht Primärbatterie Kg0.001
1Primärbatterie SUM Gewicht Kg0.001
2Gewicht Sekundärbatterie Kg0.022
2SUM-Gewicht Sekundärbatterie Kg0.044
Anz.Batterien1
Batterietyp oder NameCoin battery Manganese Lithium (CR1220)Alkaline AA (LR6/ZR6)
BeschreibungTS710-HP22(2)-TP5001B(2)-WB
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileContains Alkaline Battries
Enthält AkkusYes
Gewicht pro Batterie1 g
Material DescriptionTS710-HP22(2)-TP5001B(2)-WB
Eigenschaften
Wert
Motor-Zonenventil2 x HP22
Product line03
ProduktgruppeUK, Reglerpackungen
ProdukttypSonstige Packungen
Raumthermostattyp2 x TP5001B
Sekundär-Akku Anzahl Akkus2
Sekundärbatterie Gewicht pro Batterie23 g
Sekundärbatterie Typ oder NameAlkaline AA
Spannung der Sekundärbatterie1.5 V
VerteilerdoseWC4B
ZeitregelungstypTS710

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht2.93 Kilogramm
Nettogewicht2.93 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Volume8.05 Liter
EAN/UPC5714279393927