Danfoss logo
FP720_TS710_RET1001M

UK, Reglerpackungen

087N6307

TS710-HP22(2)-RET1001M(2)-WB
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.

Wenn Sie nach einem ähnlichen Produkt suchen, können Sie sich andere Optionen innerhalb desselben Produkttyps ansehen, indem Sie die Seite Produkttyp besuchen.: Control packs

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
1Gewicht Primärbatterie Kg0.001
1Primärbatterie SUM Gewicht Kg0.001
Anz.Batterien1
Batterietyp oder NameCoin battery Manganese Lithium (CR1220)
BeschreibungTS710-HP22(2)-RET1001M(2)-WB
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Enthält AkkusYes
Gewicht pro Batterie1 g
Eigenschaften
Wert
Material DescriptionTS710-HP22(2)-RET1001M(2)-WB
Motor-Zonenventil2 x HP22
Product line03
ProduktgruppeUK, Reglerpackungen
ProdukttypSonstige Packungen
Raumthermostattyp2 x RET1001M
VerteilerdoseWC4B
ZeitregelungstypTS710

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht2.787 Kilogramm
Nettogewicht2.7 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Volume8.064 Liter
EAN/UPC5714279392999