UK, Reglerpackungen
087N6306
TS710-RET2001RF+RX1S
087N6306
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| 1Gewicht Primärbatterie Kg | 0.001 |
| 1Primärbatterie SUM Gewicht Kg | 0.001 |
| 2Gewicht Sekundärbatterie Kg | 0.022 |
| 2SUM-Gewicht Sekundärbatterie Kg | 0.044 |
| Anz.Batterien | 1 |
| Batterietyp oder Name | Coin battery Manganese Lithium (CR1220)Alkaline AA (LR6/ZR6) |
| Beschreibung | TS710-RET2001RF+RX1S |
| China RoHS-Konformität | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Contains Alkaline Battries |
| Enthält Akkus | Yes |
| Gewicht pro Batterie | 1 g |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Material Description | TS710-RET2001RF+RX1S |
| Product line | 03 |
| Produktgruppe | UK, Reglerpackungen |
| Produkttyp | Sonstige Packungen |
| Raumthermostattyp | RET2001RF |
| Receiver | RX1-S |
| Sekundär-Akku Anzahl Akkus | 2 |
| Sekundärbatterie Gewicht pro Batterie | 23 g |
| Sekundärbatterie Typ oder Name | Alkaline AA |
| Spannung der Sekundärbatterie | 1.5 V |
| Zeitregelungstyp | TS710 |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.966 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.575 Kilogramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Volume | 7.185 Liter |
| EAN/UPC | 5714279393804 |