UK, Reglerpackungen
087N6304
FP720-HS3-ATC-RET12001RF+RX1S-WB
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.
Wenn Sie nach einem ähnlichen Produkt suchen, können Sie sich andere Optionen innerhalb desselben Produkttyps ansehen, indem Sie die Seite Produkttyp besuchen.: Control packs
087N6304
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| 1Gewicht Primärbatterie Kg | 0.001 |
| 1Primärbatterie SUM Gewicht Kg | 0.001 |
| 2Gewicht Sekundärbatterie Kg | 0.022 |
| 2SUM-Gewicht Sekundärbatterie Kg | 0.044 |
| Anz.Batterien | 1 |
| Batterietyp oder Name | Coin battery Manganese Lithium (CR1220)Alkaline AA (LR6/ZR6) |
| Beschreibung | FP720-HS3-ATC-RET12001RF+RX1S-WB |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| EEE-Klasse | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Enthält Akkus | Yes |
| Gewicht pro Batterie | 1 g |
| Im Geltungsbereich der WEEE | Yes |
| Material Description | FP720-HS3-ATC-RET12001RF+RX1S-WB |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Motor-Zonenventil | HS3 |
| Product line | 03 |
| Produktgruppe | UK, Reglerpackungen |
| Produkttyp | Sonstige Packungen |
| Raumthermostattyp | RET2001RF |
| Receiver | RX1-S |
| Sekundär-Akku Anzahl Akkus | 2 |
| Sekundärbatterie Gewicht pro Batterie | 23 g |
| Sekundärbatterie Typ oder Name | Alkaline AA |
| Spannung der Sekundärbatterie | 1.5 V |
| Verteilerdose | WC4B |
| Zeitregelungstyp | FP720 |
| Zylinderthermostat | ATC |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 2.3 Kilogramm |
| Nettogewicht | 2.3 Kilogramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Volume | 7.941 Liter |
| EAN/UPC | 5714279392975 |