Danfoss logo
FP720_TS710_RET12001RF+RX1S

UK, Reglerpackungen

087N6301

FP720-HP22(2)-ATC-RET2001RF+RX1S-WB

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
1Gewicht Primärbatterie Kg0.001
1Primärbatterie SUM Gewicht Kg0.001
2Gewicht Sekundärbatterie Kg0.022
2SUM-Gewicht Sekundärbatterie Kg0.044
Anz.Batterien1
Batterietyp oder NameCoin battery Manganese Lithium (CR1220)Alkaline AA (LR6/ZR6)
BeschreibungFP720-HP22(2)-ATC-RET2001RF+RX1S-WB
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileContains Alkaline Battries
Enthält AkkusYes
Gewicht pro Batterie1 g
Material DescriptionFP720-HP22(2)-ATC-RET2001RF+RX1S-WB
Motor-Zonenventil2 x HP22
Eigenschaften
Wert
Product line03
ProduktgruppeUK, Reglerpackungen
ProdukttypSonstige Packungen
RaumthermostattypRET2001RF
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
ReceiverRX1-S
Sekundär-Akku Anzahl Akkus2
Sekundärbatterie Gewicht pro Batterie23 g
Sekundärbatterie Typ oder NameAlkaline AA
Spannung der Sekundärbatterie1.5 V
VerteilerdoseWC4B
ZeitregelungstypFP720
ZylinderthermostatATC

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht3.048 Kilogramm
Nettogewicht2.91 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Volume7.941 Liter
EAN/UPC5714279393521