UK, Reglerpackungen
087N6300
FP720-HP22(2)-ATC-RET1001M-WB
087N6300
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| 1Gewicht Primärbatterie Kg | 0.001 |
| 1Primärbatterie SUM Gewicht Kg | 0.001 |
| Anz.Batterien | 1 |
| Batterietyp oder Name | Coin battery Manganese Lithium (CR1220) |
| Beschreibung | FP720-HP22(2)-ATC-RET1001M-WB |
| China RoHS-Konformität | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Enthält Akkus | Yes |
| Gewicht pro Batterie | 1 g |
| Material Description | FP720-HP22(2)-ATC-RET1001M-WB |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Motor-Zonenventil | 2 x HP22 |
| Product line | 03 |
| Produktgruppe | UK, Reglerpackungen |
| Produkttyp | Sonstige Packungen |
| Raumthermostattyp | RET1001M |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
| Verteilerdose | WC4B |
| Zeitregelungstyp | FP720 |
| Zylinderthermostat | ATC |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 2.89 Kilogramm |
| Nettogewicht | 2.823 Kilogramm |
| Volume | 7.941 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5714279392876 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |