Humidity sensor with 600mm lead
089F2131
Humidity sensor with 600mm lead
089F2131
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Beschreibung | Humidity sensor with 600mm lead |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Enthält Akkus | No |
| Material Description | Humidity sensor with 600mm lead |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Product line | 67 |
| Produktgruppe | Lüftungszubehör und -ersatzteile |
| Produkttyp | Ersatzteile für Danfoss Air Units |
| Verwendung | V1.60, V1.60-R |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.2 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.2 Kilogramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Volume | 0.055 Liter |
| EAN/UPC | 5702425239120 |