Danfoss logo
Time strip for V1.25 & V1.60

Time strip for V1.25 & V1.60 (10 pcs)

089F2029

Time strip for V1.25 & V1.60 (10 pcs)
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.

Wenn Sie nach einem ähnlichen Produkt suchen, können Sie sich andere Optionen innerhalb desselben Produkttyps ansehen, indem Sie die Seite Produkttyp besuchen.: Zubehör

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
BeschreibungTime strip for V1.25 & V1.60 (10 pcs)
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Enthält AkkusNo
Material DescriptionTime strip for V1.25 & V1.60 (10 pcs)
Eigenschaften
Wert
Product line67
ProduktgruppeLüftungszubehör und -ersatzteile
ProdukttypErsatzteile für Danfoss Air Units
VerwendungV1.60, V1.60-R, V1.25, V1.25-R

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.2 Kilogramm
Nettogewicht0.2 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702425229862