Wärmetauscher 270mm, V1.25
089F2023
Wärmetauscher 270mm, V1.25
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.
Wenn Sie nach einem ähnlichen Produkt suchen, können Sie sich andere Optionen innerhalb desselben Produkttyps ansehen, indem Sie die Seite Produkttyp besuchen.: Zubehör
089F2023
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Beschreibung | Wärmetauscher 270mm, V1.25 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Enthält Akkus | No |
| Material Description | Heat Exchanger 270mm, V1.25 |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Product line | 67 |
| Produktgruppe | Lüftungszubehör und -ersatzteile |
| Produkttyp | Ersatzteile für Danfoss Air Units |
| Verwendung | V1.25, V1.25-R |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 4.16 Kilogramm |
| Nettogewicht | 4.16 Kilogramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Volume | 58.741 Liter |
| EAN/UPC | 5702425110788 |