Mounting Bracket, V1.25
089F2020
Mounting Bracket, V1.25
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.
Wenn Sie nach einem ähnlichen Produkt suchen, können Sie sich andere Optionen innerhalb desselben Produkttyps ansehen, indem Sie die Seite Produkttyp besuchen.: Zubehör
089F2020
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Beschreibung | Mounting Bracket, V1.25 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Enthält Akkus | No |
| Material Description | Mounting Bracket, V1.25 |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Product line | 67 |
| Produktgruppe | Lüftungszubehör und -ersatzteile |
| Produkttyp | Ersatzteile für Danfoss Air Units |
| Verwendung | V1.25, V1.25-R |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.69 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.69 Kilogramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Volume | 8.891 Liter |
| EAN/UPC | 5702425110757 |