1/2"Polywasher, V1.25 (10 pcs.)
089F2017
1/2"Polywasher, V1.25 (10 pcs.)
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.
Wenn Sie nach einem ähnlichen Produkt suchen, können Sie sich andere Optionen innerhalb desselben Produkttyps ansehen, indem Sie die Seite Produkttyp besuchen.: Zubehör
089F2017
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Beschreibung | 1/2"Polywasher, V1.25 (10 pcs.) |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Enthält Akkus | No |
| Material Description | 1/2"Polywasher, V1.25 |
| Menge je Verpackungseinheit | 10 pc |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Product line | 67 |
| Produktgruppe | Lüftungszubehör und -ersatzteile |
| Produkttyp | Ersatzteile für Danfoss Air Units |
| Quantity per price unit | 10 pc |
| Verwendung | V1.25, V1.25-R |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1 Gramm |
| Nettogewicht | 0.8 Gramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Volume | 0.489 Liter |
| EAN/UPC | 5702425110726 |