Danfoss logo
Brazed Heat Exchanger type XB 66H-1-120 with flange connections

Microchannel-Wärmeübertrager, XB66L-1, Plattenanzahl: 120

079B0969

16 bar, Lotmaterial: Kupfer

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Abstand der Anschlüsse 1[mm]583 mm
Abstand der Anschlüsse 1[mm]583 mm
Anschlussart 1G
Anschlussart 2G
Anschlussgröße 12 1/2
Anschlussgröße 22 1/2
Anschlusslänge 1, mm40 mm
Anschlusslänge 2, mm40 mm
Anschlusslänge Seite 1 [mm]40 mm
Anschlusslänge Seite 2 [mm]40 mm
Betriebsdruck Seite 1 [bar] [max.]16 bar
Betriebsdruck Seite 2 [bar] [max.]16 bar
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
Fluid-Gruppe2
Gesamtbreite [mm]296 mm
Gesamthöhe ohne Füße [mm]706 mm
HerstellernameDanfoss
Horizontaler Maßabstand Anschluß [mm]180 mm
Im Geltungsbereich der WEEENo
Kanalanzahl1
Eigenschaften
Wert
KategorieII
LotmaterialKupfer
Material Description"XB66L-1-120_2_16_ASB_2G2 1/2"""
Material Description (Short TeXB66L-1-120_2Cu_16_S1_7G2_1/2_
Menge je Verpackungseinheit1 pc
Plate material no.1.4404
Plattenanzahl120
PlattenkonstruktionL
Product line31
ProduktgruppeWärmeübertrager
ProduktnameMicrochannel-Wärmeübertrager
ProdukttypXB66L-1
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
Standardmäßiger AnschlussISO 228/1
Temperature range [°C] [max]180 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
VerpackungseinheitEinzelpack
Vertikaler Lochabstand Seite 1 [mm]583.0 mm
Volume per channel 1 [l]0.479 L
Volume per channel 2 [l]0.479 L
Werkstoff Platte1.4404
ZulassungPED

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht100.15 Kilogramm
Nettogewicht78 Kilogramm
Volume259.2 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702425139178
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm