Danfoss logo
Brazed plate heat exchanger type XB52M-1-50

Microchannel-Wärmeübertrager, XB52M-2, Plattenanzahl: 112

079G1798

25 bar, Lotmaterial: Koresistent

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Abstand der Anschlüsse 1[mm]379 mm
Abstand der Anschlüsse 1[mm]379 mm
Anschlusslänge 1, mm50 mm
Anschlusslänge 2, mm50 mm
Betriebsdruck Seite 1 [bar] [max.]25 bar
Betriebsdruck Seite 2 [bar] [max.]25 bar
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
Fluid-Gruppe1
Gesamtbreite [mm]257 mm
Gesamthöhe ohne Füße [mm]467 mm
Horizontaler Maßabstand Anschluß [mm]170 mm
Im Geltungsbereich der WEEENo
Kanalanzahl2
KategorieII
LotmaterialKoresistent
Eigenschaften
Wert
Material DescriptionXB52M-2-56/56_2CN_25_S21_2G2
Material Description (Short TeXB52M-2-56/56_2CN_25_S21_2G2
Menge je Verpackungseinheit1 pc
Plate material no.1.4404
Plattenanzahl112
PlattenkonstruktionM
Product line31
ProduktgruppeWärmeübertrager
ProduktnameMicrochannel-Wärmeübertrager
ProdukttypXB52M-2
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
Temperature range [°C] [max]180 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
VerpackungseinheitEinzelpack
Volume per channel 1 [l]0.171 L
Volume per channel 2 [l]0.171 L
ZulassungPED

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht43.63 Kilogramm
Nettogewicht37.94 Kilogramm
Volume144 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5715162684528
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm