Danfoss logo
XB52-product-category

XB52

XB52 ist ein kupfergelöteter Wärmeübertrager, der für Fernwärme-, Fernkälte- und andere Heizungsanwendungen konzipiert und konfiguriert wurde. Die Wärmeübertrager XB52 sind mit der Plattenprägung M sowie als 1-Kreis- (mit vier Anschlüssen) und 2-Kreis-Ausführung (mit sechs Anschlüssen) erhältlich. Wärmeübertrager können mithilfe der Danfoss-Berechnungssoftware „Hexact“ ausgelegt werden, die unter hexact.danfoss.com heruntergeladen werden kann.
MicroPlateTM-Plattenwärmeübertrager – eine revolutionäre Technologie von Danfoss. Durch ihre einzigartige Plattenprägung übertragen die MPHE Wärme effizienter als alle bisherigen Wärmeübertragermodelle.

Features and benefits

  • Energie- und Kosteneinsparungen
  • Bessere Wärmeübertragung
  • Geringerer Druckverlust
  • Flexiblerer Aufbau
  • Längere Lebensdauer