Danfoss logo
Brazed heat exchanger type XB 37-1-30

Microchannel-Wärmeübertrager, XB37L-1, Plattenanzahl: 100

004H7282

25 bar, Lotmaterial: Kupfer

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Abstand der Anschlüsse 1[mm]479 mm
Abstand der Anschlüsse 1[mm]479 mm
Anschlussart 1G
Anschlussart 2G
Anschlussgröße 11
Anschlussgröße 21
Anschlusslänge 1, mm20 mm
Anschlusslänge 2, mm20 mm
Anschlusslänge Seite 1 [mm]20 mm
Anschlusslänge Seite 2 [mm]20 mm
Betriebsdruck Seite 1 [bar] [max.]25 bar
Betriebsdruck Seite 2 [bar] [max.]25 bar
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
Fluid-Gruppe2
Gesamtbreite [mm]119 mm
Gesamthöhe ohne Füße [mm]525 mm
HerstellernameDanfoss
Horizontaler Maßabstand Anschluß [mm]72 mm
Im Geltungsbereich der WEEENo
Kanalanzahl1
Eigenschaften
Wert
KategorieI
LotmaterialKupfer
Material DescriptionXB37L-1-100 Wärmeübertr. PN25 G1"x20mm
Material Description (Short TeXB37L-1-100_2Cu_25_S1_7G1_L20
Menge je Verpackungseinheit1 pc
Plate material no.1.4404
Plattenanzahl100
PlattenkonstruktionL
Product line31
ProduktgruppeWärmeübertrager
ProduktnameMicrochannel-Wärmeübertrager
ProdukttypXB37L-1
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
Standardmäßiger AnschlussISO 228/1
Temperature range [°C] [max]180 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
VerpackungseinheitEinzelpack
Vertikaler Lochabstand Seite 1 [mm]479.0 mm
Volume per channel 1 [l]0.115 L
Volume per channel 2 [l]0.115 L
Werkstoff Platte1.4404
ZulassungPED

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht18.318 Kilogramm
Nettogewicht17.05 Kilogramm
Volume25.151 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702425095573
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm