Danfoss logo
Brazed heat exchanger type XB 37-1-30

Microchannel-Wärmeübertrager, XB37M-1, Plattenanzahl: 26

004H4655

16 bar, Lotmaterial: Edelstahl

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Abstand der Anschlüsse 1[mm]479 mm
Abstand der Anschlüsse 1[mm]479 mm
Anschlussart 1G
Anschlussart 2G
Anschlussgröße 11
Anschlussgröße 21
Anschlusslänge 1, mm20 mm
Anschlusslänge 2, mm20 mm
Anschlusslänge Seite 1 [mm]20 mm
Anschlusslänge Seite 2 [mm]20 mm
Betriebsdruck Seite 1 [bar] [max.]16 bar
Betriebsdruck Seite 2 [bar] [max.]16 bar
Centre-to-centre distance of connections (EF021151)479.0
China RoHS-KonformitätYes
Depth (EF000049)545
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
Fluid-Gruppe2
Gesamtbreite [mm]119 mm
Gesamthöhe ohne Füße [mm]525 mm
Heat exchanger fully sealed (EF015505)TRUE
Height (EF000040)150
Horizontaler Maßabstand Anschluß [mm]72 mm
Im Geltungsbereich der WEEENo
Kanalanzahl1
KategorieI
Lateral connection option (EF015408)TRUE
LotmaterialEdelstahl
Material (EF002169)Stainless steel
Material DescriptionXB37M-1-26_2SS_16_A_2G1x20mm (F)
Material Description (Short TeXB37M-1-26_2StS_16_S1_7G1_L20
Eigenschaften
Wert
Max. supply temperature (EF001707)180
Menge je Verpackungseinheit1 pc
Model (EF000010)Soldered
Nominal diameter primary connection (EF010882)1 inch (25)
Nominal diameter secondary connection (EF021094)1 inch (25)
Number of plates (EF021092)26
Plate material no.1.4404
Plattenanzahl26
PlattenkonstruktionM
Primary connection (EF022024)External thread
Primary volume flow (EF002183)150
Product line31
ProduktgruppeWärmeübertrager
ProduktnameMicrochannel-Wärmeübertrager
ProdukttypXB37M-1
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
Secondary connection (EF021093)External thread
Secondary volume flow (EF002184)150
Soldering material (EF015407)Copper
Standardmäßiger AnschlussISO 228/1
Suitable for insulation shell (EF021152)TRUE
Temperature range [°C] [max]180 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
VerpackungseinheitEinzelpack
Vertikaler Lochabstand Seite 1 [mm]479.0 mm
Volume per channel 1 [l]0.085 L
Volume per channel 2 [l]0.085 L
Werkstoff Platte1.4404
Width (EF000008)119.000
With insulation shell (EF014519)FALSE
ZulassungPED

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht6.383 Kilogramm
Nettogewicht6.188 Kilogramm
Volume10.628 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702425143076
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm