Danfoss logo
Brazed heat exchanger type XB12L-1-20

Microchannel-Wärmeübertrager, XB12L-1, Plattenanzahl: 20

079G1374

25 bar, Lotmaterial: Koresistent

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Abstand der Anschlüsse 1[mm]234 mm
Abstand der Anschlüsse 1[mm]234 mm
Anschlussart 1G
Anschlussart 2G
Anschlussgröße 15/4
Anschlussgröße 25/4
Anschlusslänge 1, mm25 mm
Anschlusslänge 2, mm25 mm
Anschlusslänge Seite 1 [mm]25 mm
Anschlusslänge Seite 2 [mm]25 mm
Betriebsdruck Seite 1 [bar] [max.]25 bar
Betriebsdruck Seite 2 [bar] [max.]25 bar
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
Fluid-Gruppe2
Gesamtbreite [mm]118 mm
Gesamthöhe ohne Füße [mm]289 mm
Horizontaler Maßabstand Anschluß [mm]63 mm
Im Geltungsbereich der WEEENo
Kanalanzahl1
Eigenschaften
Wert
KategorieArt. 4, par. 3
LotmaterialKoresistent
Material DescriptionXB12L-1-20_2CN_25_S1_7G5/4
Material Description (Short TeXB12L-1-20_2CN_25_S1_7G5/4
Menge je Verpackungseinheit1 pc
Plate material no.1.4404
Plattenanzahl20
PlattenkonstruktionL
Product line31
ProduktgruppeWärmeübertrager
ProduktnameMicrochannel-Wärmeübertrager
ProdukttypXB12L-1
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
Standardmäßiger AnschlussDIN ISO 228/1
Temperature range [°C] [max]180 °C
Temperature range [°C] [min]-10 °C
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
VerpackungseinheitEinzelpack
Vertikaler Lochabstand Seite 1 [mm]234.0 mm
Volume per channel 1 [l]0.045 L
Volume per channel 2 [l]0.045 L
Werkstoff Platte1.4404
ZulassungPED

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht3.314 Kilogramm
Nettogewicht3.12 Kilogramm
Volume4.95 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5714279043693
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm