Danfoss logo
Brazed heat exchanger type XB12L-1-20

Microchannel-Wärmeübertrager, XB12M-2, Plattenanzahl: 52

004H7621

25 bar, Lotmaterial: Kupfer

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Abstand der Anschlüsse 1[mm]235 mm
Abstand der Anschlüsse 1[mm]235 mm
Anschlussart 1G
Anschlussart 2G
Anschlussgröße 11
Anschlussgröße 21
Anschlusslänge 1, mm20 mm
Anschlusslänge 2, mm20 mm
Anschlusslänge Seite 1 [mm]20 mm
Anschlusslänge Seite 2 [mm]20 mm
Betriebsdruck Seite 1 [bar] [max.]25 bar
Betriebsdruck Seite 2 [bar] [max.]25 bar
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
Fluid-Gruppe2
Gesamtbreite [mm]118 mm
Gesamthöhe ohne Füße [mm]289 mm
HerstellernameDanfoss
Horizontaler Maßabstand Anschluß [mm]65 mm
Im Geltungsbereich der WEEENo
Kanalanzahl2
Eigenschaften
Wert
KategorieArt. 4, par. 3
LotmaterialKupfer
Material DescriptionXB12M-2-26/26 Wärmeübertrager PN25 G1"
Material Description (Short TeXB12M-2-26/26_2Cu_25_S21_2G1
Menge je Verpackungseinheit1 pc
Plate material no.1.4404
Plattenanzahl52
PlattenkonstruktionM
Product line31
ProduktgruppeWärmeübertrager
ProduktnameMicrochannel-Wärmeübertrager
ProdukttypXB12M-2
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
Standardmäßiger AnschlussISO 228/1
Temperaturbereich [°C] [max.]180 °C
Temperaturbereich [°C] [min.]-196 °C
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
VerpackungseinheitEinzelpack
Vertikaler Lochabstand Seite 1 [mm]235.0 mm
Volume per channel 1 [l]0.035 L
Volume per channel 2 [l]0.035 L
Werkstoff Platte1.4404
ZulassungPED

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht5.738 Kilogramm
Nettogewicht5.36 Kilogramm
Volume7.098 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702425109485
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm