Danfoss logo
Brazed heat exchanger type XB12L-1-20

Microchannel-Wärmeübertrager, XB12L-2, Plattenanzahl: 80

004H7576

25 bar, Lotmaterial: Kupfer

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Abstand der Anschlüsse 1[mm]234 mm
Abstand der Anschlüsse 1[mm]234 mm
Anschlussart 1G
Anschlussart 2G
Anschlussgröße 15/4
Anschlussgröße 25/4
Anschlusslänge 1, mm25 mm
Anschlusslänge 2, mm25 mm
Anschlusslänge Seite 1 [mm]25 mm
Anschlusslänge Seite 2 [mm]25 mm
Betriebsdruck Seite 1 [bar] [max.]25 bar
Betriebsdruck Seite 2 [bar] [max.]25 bar
Centre-to-centre distance of connections (EF021151)234.0
China RoHS-KonformitätYes
Depth (EF000049)118.000
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
Fluid-Gruppe2
Gesamtbreite [mm]118 mm
Gesamthöhe ohne Füße [mm]289 mm
Heat exchanger fully sealed (EF015505)TRUE
Height (EF000040)289
HerstellernameDanfoss
Horizontaler Maßabstand Anschluß [mm]63 mm
Im Geltungsbereich der WEEENo
Kanalanzahl2
KategorieI
Lateral connection option (EF015408)TRUE
LotmaterialKupfer
Material (EF002169)Stainless steel
Material DescriptionXB12L-2-40/40 Wärmeübertrager PN25 G5/4"
Material Description (Short TeXB12L-2-40/40_2Cu_25_S21_7G5/4
Eigenschaften
Wert
Max. differential pressure at 20 °C (EF023946)25
Max. operating pressure (EF020449)25
Max. supply temperature (EF001707)180
Menge je Verpackungseinheit1 pc
Model (EF000010)Soldered
Nominal diameter primary connection (EF010882)1 1/4 inch (32)
Nominal diameter secondary connection (EF021094)1 1/4 inch (32)
Number of plates (EF021092)80
Plate material no.1.4404
Plattenanzahl80
PlattenkonstruktionL
Primary connection (EF022024)External thread
Primary volume flow (EF002183)150
Product line31
ProduktgruppeWärmeübertrager
ProduktnameMicrochannel-Wärmeübertrager
ProdukttypXB12L-2
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
Secondary connection (EF021093)External thread
Secondary volume flow (EF002184)150
Soldering material (EF015407)Copper
Standardmäßiger AnschlussISO 228/1
Suitable for insulation shell (EF021152)TRUE
Temperature range [°C] [max]180 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
VerpackungseinheitEinzelpack
Vertikaler Lochabstand Seite 1 [mm]234.0 mm
Volume per channel 1 [l]0.045 L
Volume per channel 2 [l]0.045 L
Werkstoff Platte1.4404
Width (EF000008)118.000
With insulation shell (EF014519)FALSE
ZulassungPED

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht8.203 Kilogramm
Nettogewicht7.68 Kilogramm
Volume10.733 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702425109096
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm