Danfoss logo
XB06_L

Microchannel-Wärmeübertrager, XB06H-1, Plattenanzahl: 10

079B0129

25 bar, Lotmaterial: Kupfer

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Abstand der Anschlüsse 1[mm]270 mm
Abstand der Anschlüsse 1[mm]270 mm
Anschlussart 1G
Anschlussart 2G
Anschlussgröße 13/4
Anschlussgröße 23/4
Anschlusslänge 1, mm20 mm
Anschlusslänge 2, mm20 mm
Anschlusslänge Seite 1 [mm]20 mm
Anschlusslänge Seite 2 [mm]20 mm
Betriebsdruck Seite 1 [bar] [max.]25 bar
Betriebsdruck Seite 2 [bar] [max.]25 bar
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
Fluid-Gruppe1
Gesamtbreite [mm]95 mm
Gesamthöhe ohne Füße [mm]320 mm
Horizontaler Maßabstand Anschluß [mm]45 mm
Im Geltungsbereich der WEEENo
Kanalanzahl1
Eigenschaften
Wert
KategorieArt. 4, par. 3
LotmaterialKupfer
Material DescriptionXB06H-1-10_2_25_A_2G3/4 I-PACK 108 pcs
Material Description (Short TeXB06H-1-10_2Cu_25_S1_2G3/4_IP1
Menge je Verpackungseinheit108 pc
Plate material no.1.4404
Plattenanzahl10
PlattenkonstruktionH
Product line31
ProduktgruppeWärmeübertrager
ProduktnameMicrochannel-Wärmeübertrager
ProdukttypXB06H-1
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
Standardmäßiger AnschlussISO 228/1
Temperature range [°C] [max]180 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
VerpackungseinheitIndustrieverpackung
Vertikaler Lochabstand Seite 1 [mm]270.0 mm
Volume per channel 1 [l]0.017 L
Volume per channel 2 [l]0.017 L
Werkstoff Platte1.4404
ZulassungPED

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht1.685 Kilogramm
Nettogewicht1.39 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Volume2.467 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm