Danfoss logo
Brazed heat exchanger type XB 06H-1-26

Microchannel-Wärmeübertrager, XB06H+-1, Plattenanzahl: 26

079B0038

25 bar, Lotmaterial: Kupfer

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Abstand der Anschlüsse 1[mm]270 mm
Abstand der Anschlüsse 1[mm]270 mm
Anschlussart 1G
Anschlussart 2G
Anschlussgröße 13/4
Anschlussgröße 23/4
Anschlusslänge 1 [mm]20 mm
Anschlusslänge 2 [mm]20 mm
Anschlusslänge Seite 1 [mm]20 mm
Anschlusslänge Seite 2 [mm]20 mm
Betriebsdruck Seite 1 [bar] [max.]25 bar
Betriebsdruck Seite 2 [bar] [max.]25 bar
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
Fluid-Gruppe1
Gesamtbreite [mm]95 mm
Gesamthöhe ohne Füße [mm]320 mm
Horizontaler Maßabstand Anschluß [mm]45 mm
Im Geltungsbereich der WEEENo
Kanalanzahl1
Eigenschaften
Wert
KategorieArt. 4, par. 3
LotmaterialKupfer
Material DescriptionXB06H+-1-26_2Cu_25_S1_2G3/4_IP120
Material Description (Short TeXB06H+-1-26_2Cu_25_S1_2G3/4_IP
Menge je Verpackungseinheit120 pc
Plate material no.1.4404
Plattenanzahl26
PlattenkonstruktionH+
Product line31
ProduktgruppeWärmeübertrager
ProduktnameMicrochannel-Wärmeübertrager
ProdukttypXB06H+-1
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
Standardmäßiger AnschlussISO 228/1
Temperaturbereich [°C] [max.]180 °C
Temperaturbereich [°C] [min.]-196 °C
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
VerpackungseinheitIndustrieverpackung
Vertikaler Lochabstand Seite 1 [mm]270.0 mm
Volume per channel 1 [l]0.018 L
Volume per channel 2 [l]0.018 L
Werkstoff Platte1.4404
ZulassungPED

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht2.491 Kilogramm
Nettogewicht2.28 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Volume2.94 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm