Danfoss logo
XB05-Left

Microchannel-Wärmeübertrager, XB05H-1, Plattenanzahl: 10

079G1648

10 bar, Lotmaterial: Edelstahl

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Abstand der Anschlüsse 1[mm]278 mm
Abstand der Anschlüsse 1[mm]278 mm
Anschlussart 1G
Anschlussart 2G
Anschlussgröße 13/4
Anschlussgröße 23/4
Anschlusslänge 1, mm20 mm
Anschlusslänge 2, mm20 mm
Betriebsdruck Seite 1 [bar] [max.]10 bar
Betriebsdruck Seite 2 [bar] [max.]10 bar
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
Fluid-Gruppe2
Gesamtbreite [mm]76 mm
Gesamthöhe ohne Füße [mm]312 mm
Horizontaler Maßabstand Anschluß [mm]42 mm
Im Geltungsbereich der WEEENo
Kanalanzahl1
Eigenschaften
Wert
KategorieArt. 4, par. 3
LotmaterialEdelstahl
Material DescriptionXB05H-1-10_2StS_10_S1_2G3/4_IP150
Material Description (Short TeXB05H-1-10_2StS_10_S1_2G3/4_IP
Menge je Verpackungseinheit150 pc
Plate material no.1.4404
Plattenanzahl10
PlattenkonstruktionH
Product line31
ProduktgruppeWärmeübertrager
ProduktnameMicrochannel-Wärmeübertrager
ProdukttypXB05H-1
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
Standardmäßiger AnschlussISO 228/1
Temperature range [°C] [max]180 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
VerpackungseinheitIndustrieverpackung
Volume per channel 1 [l]0.016 L
Volume per channel 2 [l]0.016 L
ZulassungPED

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht1.232 Kilogramm
Nettogewicht0.95 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Volume504.48 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm