Gelöteter Plattenwärmeübertrager, XB51H-2, Plattenanzahl: 140
004B3635
25 bar, Lotmaterial: Kupfer
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.
Wenn Sie nach einem ähnlichen Produkt suchen, können Sie sich andere Optionen innerhalb desselben Produkttyps ansehen, indem Sie die Seite Produkttyp besuchen.: XB04, XB24, XB51, XB70
004B3635
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Abstand der Anschlüsse 1[mm] | 380 mm |
| Abstand der Anschlüsse 1[mm] | 380 mm |
| Anschlusslänge 1 [mm] | 50 mm |
| Anschlusslänge 2 [mm] | 50 mm |
| Anschlusslänge Seite 1 [mm] | 50 mm |
| Anschlusslänge Seite 2 [mm] | 50 mm |
| Betriebsdruck Seite 1 [bar] [max.] | 25 bar |
| Betriebsdruck Seite 2 [bar] [max.] | 25 bar |
| China RoHS-Konformität | Yes |
| Connection size 1 | 2 |
| Connection size 2 | 2 |
| Connection type 1 | G |
| Connection type 2 | G |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | No |
| EU-RoHS-Konformität | Yes |
| Fluid-Gruppe | 2 |
| Gesamtbreite [mm] | 256 mm |
| Gesamthöhe ohne Füße [mm] | 466 mm |
| Herstellername | DANFOSS LPM |
| Horizontaler Maßabstand Anschluß [mm] | 170 mm |
| Im Geltungsbereich der WEEE | No |
| Kanalanzahl | 2 |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Kategorie | III |
| Lotmaterial | Kupfer |
| Material Description | XB 50-2 70/70 |
| Material Description (Short Te | XB51H-2-70/70_2_25_G_1G2_1G2 |
| Menge je Verpackungseinheit | 1 pc |
| Plate material no. | 1.4404 |
| Plattenanzahl | 140 |
| Plattenkonstruktion | H |
| Product line | 31 |
| Produktgruppe | Wärmeübertrager |
| Produktname | Gelöteter Plattenwärmeübertrager |
| Produkttyp | XB51H-2 |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
| Standardmäßiger Anschluss | DIN ISO 228/1 |
| Temperaturbereich [°C] [max.] | 180 °C |
| Temperaturbereich [°C] [min.] | -10 °C |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Verpackungseinheit | Einzelpack |
| Vertikaler Lochabstand Seite 1 [mm] | 380.0 mm |
| Volume per channel 1 [l] | 0.210 L |
| Volume per channel 2 [l] | 0.210 L |
| Werkstoff Platte | 1.4404 |
| Zulassung | PED |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 70.2 Kilogramm |
| Nettogewicht | 70.2 Kilogramm |
| Volume | 84.24 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421901243 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |