Danfoss logo
Brazed heat exchanger type XB 50-2-30/30

Gelöteter Plattenwärmeübertrager, XB51L-1, Plattenanzahl: 20

004B1532

25 bar, Lotmaterial: Kupfer
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.

Wenn Sie nach einem ähnlichen Produkt suchen, können Sie sich andere Optionen innerhalb desselben Produkttyps ansehen, indem Sie die Seite Produkttyp besuchen.: XB04, XB24, XB51, XB70

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Abstand der Anschlüsse 1[mm]380 mm
Abstand der Anschlüsse 1[mm]380 mm
Anschlusslänge 1 [mm]50 mm
Anschlusslänge 2 [mm]50 mm
Anschlusslänge Seite 1 [mm]50 mm
Anschlusslänge Seite 2 [mm]50 mm
Betriebsdruck Seite 1 [bar] [max.]25 bar
Betriebsdruck Seite 2 [bar] [max.]25 bar
China RoHS-KonformitätYes
Connection size 12
Connection size 22
Connection type 1G
Connection type 2G
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
Fluid-Gruppe2
Gesamtbreite [mm]265 mm
Gesamthöhe ohne Füße [mm]475 mm
Horizontaler Maßabstand Anschluß [mm]170 mm
Im Geltungsbereich der WEEENo
Kanalanzahl1
Eigenschaften
Wert
KategorieI
LotmaterialKupfer
Material DescriptionXB51L-1-20_2_25_A_2G2
Material Description (Short TeXB51L-1-20_2_25_A_2G2
Menge je Verpackungseinheit1 pc
Plate material no.1.4404
Plattenanzahl20
PlattenkonstruktionL
Product line31
ProduktgruppeWärmeübertrager
ProduktnameGelöteter Plattenwärmeübertrager
ProdukttypXB51L-1
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
Standardmäßiger AnschlussDIN ISO 228/1
Temperaturbereich [°C] [max.]180 °C
Temperaturbereich [°C] [min.]-10 °C
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
VerpackungseinheitEinzelpack
Vertikaler Lochabstand Seite 1 [mm]380.0 mm
Volume per channel 1 [l]0.158 L
Volume per channel 2 [l]0.158 L
Werkstoff Platte1.4404
ZulassungPED

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht16.875 Kilogramm
Nettogewicht16.875 Kilogramm
Volume25.223 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5710104041254
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm