Danfoss logo
Brazed heat exchanger type XB 50-2-30/30

Gelöteter Plattenwärmeübertrager, XB51L-1, Plattenanzahl: 80

004B1200

25 bar, Lotmaterial: Kupfer
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.

Wenn Sie nach einem ähnlichen Produkt suchen, können Sie sich andere Optionen innerhalb desselben Produkttyps ansehen, indem Sie die Seite Produkttyp besuchen.: XB04, XB24, XB51, XB70

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Abstand der Anschlüsse 1[mm]380 mm
Abstand der Anschlüsse 1[mm]380 mm
Anschlusslänge 1 [mm]50 mm
Anschlusslänge 2 [mm]50 mm
Anschlusslänge Seite 1 [mm]50 mm
Anschlusslänge Seite 2 [mm]50 mm
Betriebsdruck Seite 1 [bar] [max.]25 bar
Betriebsdruck Seite 2 [bar] [max.]25 bar
China RoHS-KonformitätYes
Connection size 12
Connection size 22
Connection type 1G
Connection type 2G
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
Fluid-Gruppe2
Gesamtbreite [mm]256 mm
Gesamthöhe ohne Füße [mm]466 mm
Horizontaler Maßabstand Anschluß [mm]170 mm
Im Geltungsbereich der WEEENo
Kanalanzahl1
Eigenschaften
Wert
KategorieII
LotmaterialKupfer
Material DescriptionXB 51L-1 80 G 2" A x 50mm
Material Description (Short TeXB51L-1-80_2_25_A_1G2_1G2
Menge je Verpackungseinheit1 pc
Plate material no.1.4404
Plattenanzahl80
PlattenkonstruktionL
Product line31
ProduktgruppeWärmeübertrager
ProduktnameGelöteter Plattenwärmeübertrager
ProdukttypXB51L-1
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
Standardmäßiger AnschlussDIN ISO 228/1
Temperaturbereich [°C] [max.]180 °C
Temperaturbereich [°C] [min.]-10 °C
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
VerpackungseinheitEinzelpack
Vertikaler Lochabstand Seite 1 [mm]380.0 mm
Volume per channel 1 [l]0.210 L
Volume per channel 2 [l]0.210 L
Werkstoff Platte1.4404
ZulassungPED

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht38.38 Kilogramm
Nettogewicht38.38 Kilogramm
Volume37.763 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702421903742
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm