Danfoss logo
Brazed heat exchanger type XB 50-2-30/30

Gelöteter Plattenwärmeübertrager, XB51H-1, Plattenanzahl: 100

004B1111

25 bar, Lotmaterial: Kupfer
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.

Wenn Sie nach einem ähnlichen Produkt suchen, können Sie sich andere Optionen innerhalb desselben Produkttyps ansehen, indem Sie die Seite Produkttyp besuchen.: XB04, XB24, XB51, XB70

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Abstand der Anschlüsse 1[mm]380 mm
Abstand der Anschlüsse 1[mm]380 mm
Anschlusslänge 1 [mm]90 mm
Anschlusslänge 2 [mm]90 mm
Anschlusslänge Seite 1 [mm]90 mm
Anschlusslänge Seite 2 [mm]90 mm
Betriebsdruck Seite 1 [bar] [max.]25 bar
Betriebsdruck Seite 2 [bar] [max.]25 bar
China RoHS-KonformitätYes
Connection size 1DN50
Connection size 2DN50
Connection type 1FLANGE
Connection type 2FLANGE
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
Fluid-Gruppe2
Gesamtbreite [mm]256 mm
Gesamthöhe ohne Füße [mm]466 mm
HerstellernameDanfoss
Horizontaler Maßabstand Anschluß [mm]170 mm
Im Geltungsbereich der WEEENo
Kanalanzahl1
Eigenschaften
Wert
KategorieII
LotmaterialKupfer
Material DescriptionXB51H-1-100 Wärmeübertrager DN50 SB
Material Description (Short TeXB51H-1-100_2_25_ASB_1F50_1F50
Menge je Verpackungseinheit1 pc
Plate material no.1.4404
Plattenanzahl100
PlattenkonstruktionH
Product line31
ProduktgruppeWärmeübertrager
ProduktnameGelöteter Plattenwärmeübertrager
ProdukttypXB51H-1
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
Standardmäßiger AnschlussEN 1092
Temperaturbereich [°C] [max.]180 °C
Temperaturbereich [°C] [min.]-10 °C
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
VerpackungseinheitEinzelpack
Vertikaler Lochabstand Seite 1 [mm]380.0 mm
Volume per channel 1 [l]0.210 L
Volume per channel 2 [l]0.210 L
Werkstoff Platte1.4404
ZulassungPED

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht61 Kilogramm
Nettogewicht61 Kilogramm
Volume86.24 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702421903544
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm