Danfoss logo
Brazed heat exchanger type XB 04-2-50/50

Gelöteter Plattenwärmeübertrager, XB04-2, Plattenanzahl: 40

004B1036

16 bar, Lotmaterial: Kupfer

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Abstand der Anschlüsse 1[mm]248 mm
Abstand der Anschlüsse 1[mm]248 mm
Anschlussart 1G
Anschlussart 2G
Anschlussgröße 13/4
Anschlussgröße 23/4
Anschlusslänge 1 [mm]20 mm
Anschlusslänge 2 [mm]20 mm
Anschlusslänge Seite 1 [mm]20 mm
Anschlusslänge Seite 2 [mm]20 mm
Betriebsdruck Seite 1 [bar] [max.]16 bar
Betriebsdruck Seite 2 [bar] [max.]16 bar
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
Fluid-Gruppe2
Gesamtbreite [mm]93 mm
Gesamthöhe ohne Füße [mm]296 mm
HerstellernameDanfoss
Horizontaler Maßabstand Anschluß [mm]45 mm
Im Geltungsbereich der WEEENo
Eigenschaften
Wert
Kanalanzahl2
KategorieArt. 4, par. 3
LotmaterialKupfer
Material DescriptionXB04-2-20/20 Wärmeübertrager G3/4"
Material Description (Short TeXB04-2-20/20 G3/4Ax20mm
Menge je Verpackungseinheit1 pc
Plate material no.1.4404
Plattenanzahl40
Product line31
ProduktgruppeWärmeübertrager
ProduktnameGelöteter Plattenwärmeübertrager
ProdukttypXB04-2
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
Standardmäßiger AnschlussDIN ISO 228/1
Temperaturbereich [°C] [max.]180 °C
Temperaturbereich [°C] [min.]-10 °C
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
VerpackungseinheitEinzelpack
Vertikaler Lochabstand Seite 1 [mm]248.0 mm
Volume per channel 1 [l]0.060 L
Volume per channel 2 [l]0.060 L
Werkstoff Platte1.4404
ZulassungPED

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht4.9 Kilogramm
Nettogewicht4.9 Kilogramm
Volume8.328 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5706560369377
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm