Danfoss logo
Brazed heat exchanger type XB 24-1-10

Gelöteter Plattenwärmeübertrager, XB24-1, Plattenanzahl: 36

004B1033

25 bar, Lotmaterial: Kupfer
Das Produkt kann nicht mehr erworben werden, aber Sie finden immer noch Informationen über darüber, einschließlich Servicehandbücher, Zeichnungen usw.

Wenn Sie nach einem ähnlichen Produkt suchen, können Sie sich andere Optionen innerhalb desselben Produkttyps ansehen, indem Sie die Seite Produkttyp besuchen.: XB04, XB24, XB51, XB70

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Abstand der Anschlüsse 1[mm]442 mm
Abstand der Anschlüsse 1[mm]442 mm
Anschlusslänge 1 [mm]20 mm
Anschlusslänge 2 [mm]20 mm
Anschlusslänge Seite 1 [mm]20 mm
Anschlusslänge Seite 2 [mm]20 mm
Betriebsdruck Seite 1 [bar] [max.]25 bar
Betriebsdruck Seite 2 [bar] [max.]25 bar
China RoHS-KonformitätYes
Connection size 13/4
Connection size 23/4
Connection type 1G
Connection type 2G
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
Fluid-Gruppe2
Gesamtbreite [mm]93 mm
Gesamthöhe ohne Füße [mm]490 mm
HerstellernameDanfoss
Horizontaler Maßabstand Anschluß [mm]45 mm
Im Geltungsbereich der WEEENo
Eigenschaften
Wert
Kanalanzahl1
KategorieArt. 4, par. 3
LotmaterialKupfer
Material DescriptionXB 24-1 36 ßÐïÝëÙ ßÛÐáâØÝçÐâëÙ âÕßÛÞÞÑÜÕ
Material Description (Short TeXB24-1-36 G3/4Ax20mm
Menge je Verpackungseinheit1 pc
Plate material no.1.4404
Plattenanzahl36
Product line31
ProduktgruppeWärmeübertrager
ProduktnameGelöteter Plattenwärmeübertrager
ProdukttypXB24-1
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
Standardmäßiger AnschlussDIN ISO 228/1
Temperaturbereich [°C] [max.]180 °C
Temperaturbereich [°C] [min.]-10 °C
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
VerpackungseinheitEinzelpack
Vertikaler Lochabstand Seite 1 [mm]442.0 mm
Volume per channel 1 [l]0.100 L
Volume per channel 2 [l]0.100 L
Werkstoff Platte1.4404
ZulassungPED

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht5.602 Kilogramm
Nettogewicht5 Kilogramm
Volume10.584 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5706560369278
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm